¿Cuáles son argumentos a favor de IO-Link?
Resulta esencial contar con una comunicación ininterrumpida del sensor a la internet para lograr una producción rápida, flexible y eficiente, y para lograr la conectividad requerida para Industry 4.0. Al mismo tiempo, es necesario gestionar los crecientes volúmenes de datos. Todo ello requiere de unos componentes que proporcionen información y una infraestructura que la transporte a través de todos los niveles.
IO-Link puede usarse en forma universal
La interfaz se comunica desde el controlador hasta el nivel más bajo de automatización y puede ser conectada prácticamente a cualquier sistema de bus de campo. Solo necesita un cable estándar y un puerto estandarizado con conectores M5, M8 o M12. Además, al usar IO-Link, se pueden incorporar los sensores directamente en la ubicación de la operación, donde son ubicados de manera óptima en función de los aspectos técnicos del proceso.
IO-Link es un habilitador inteligente de tecnología
La norma permite el intercambio de datos del proceso, de servicio y eventos. Al hacerlo, IO-Link ofrece la posibilidad de guardar datos de los parámetros directamente en el maestro IO-Link. Esto tiene la ventaja de permitir que la información guardada sea tomada automáticamente al cambiar dispositivos. De esta forma, los datos de los parámetros para un nuevo dispositivo de reemplazo idéntico pueden usarse con facilidad, con lo cual se ahorra tiempo y se reduce la cantidad de errores.
IO-Link es simple
IO-Link hace que la instalación y el cambio por dispositivos nuevos sean más fáciles, y garantiza una transferencia de datos sin errores. Cada dispositivo tiene una IODD (Descripción de dispositivo IO). Allí está guardada la información del fabricante y el número o función del artículo, y es claramente legible. La clasificación clara permite una fácil parametrización, el análisis de errores y la supervisión del proceso, todo lo cual también se puede hacer desde dispositivos finales móviles, independiente de la ubicación. La accesibilidad de los sensores ya no tiene injerencia, gracias a IO-Link. La información relevante se guarda y puede ser consultada en cualquier ubicación central en el controlador.