Soluciones para detección de nivel de llenado
Soluciones para detección de nivel de llenado

Los requerimientos individuales exigen soluciones individuales

Ya sea yogurt, cerveza o tabletas: la detección de los niveles de diferentes materiales es una parte fundamental de las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas. Dependiendo del tipo de material o contenedor, existen diferentes requisitos para los sensores y sistemas. Utilice los componentes de Balluff: nuestras soluciones son versátiles y se pueden combinar enteramente a sus necesidades y requisitos específicos.

Nuestros sensores cumplen con todos sus requisitos. ¿Desea monitorear continuamente el nivel para que pueda estar informado sobre el nivel de llenado real en todo momento? No hay problema. ¿O simplemente necesita saber si el nivel ha alcanzado el máximo o el mínimo? Entonces, la medición del nivel límite es algo que nuestros sensores también pueden hacer. Lo que necesite, tenemos la solución perfecta para usted.

Medición de nivel límite

Hay varias formas de realizar la medición del límite de nivel según el tipo y el material del contenedor. Para contenedores transparentes, el nivel se puede detectar desde el exterior. Esto funciona sin contacto incluso con contenedores opacos no metálicos o en contacto con los medios dentro de un tanque. Se utilizan sensores capacitivos o fotoeléctricos.

Ejemplos de aplicación para la medición del nivel límite

  • Detección fiable de niveles a través de paredes transparentes utilizando sensores de horquilla

    Nuestros sensores de horquilla pueden medir el nivel de líquidos transparentes, coloreados o turbios a través de las paredes transparentes del contenedor. Su luz infrarroja detecta cualquier líquido que esté compuesto por agua en al menos un 15%. Se ignoran las adherencias delgadas. Debido a esto, los sensores de horquilla también pueden detectar niveles límite en tubos finos y transparentes con un diámetro pequeño (≤ 6 mm).

    Características

    • Ancho de ranura de 30 y 80 mm.
    • Conector: M8, 3 pines
    • Grado de protección IP67
    • Salida de conmutación NPN o PNP (ambas seleccionables para normalmente abierto y normalmente cerrado)
    Detección de fluidos con aplicación de sensores de horquilla

  • Sensores capacitivos para la medición de niveles de los contenedores desde el exterior

    La detección de niveles en contenedores, tuberías o tanques a través de paredes no metálicas es una rutina para nuestros sensores capacitivos de nivel. Detectan el nivel de líquidos y materiales a granel y proporcionan resultados fiables sin contacto y sin contacto directo con el medio. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, ya que están disponibles en muchas versiones y configuraciones diferentes: por ejemplo, en forma de tubo especialmente compacto y plano, así como en forma de bloque, o en forma de discos, como versiones con clasificación de presión y con algunas variaciones de enchufe y cable.

    Otra ventaja para usted: Están equipados con la tecnología patentada Balluff Smart Level. Nuestros sensores capacitivos siempre miden de manera fiable incluso en condiciones de humedad, espuma o acumulación, aún a través de paredes de vidrio y plástico de hasta 10 milímetros de espesor. Esto hace que nuestros sensores sean la solución ideal para la medición de nivel en medios conductores. También le garantizan una alta seguridad de la aplicación.

  • Monitoreo de nivel con una sonda de inmersión capacitiva

    La producción de alimentos y otros productos perecederos requiere sensores que cumplan requisitos especialmente altos de higiene y durabilidad. Esto aplica, por ejemplo, a la detección de nivel dentro de tanques de metal. Nuestra sonda de inmersión BCS le ofrece una muy buena compensación de acumulación. Detecta el nivel con absoluta fiabilidad, incluso con medios altamente conductivos.

    Características

    • Muy confiable con alimentos adherentes líquidos y altamente conductivos
    • Certificado EHEDG, aprobado por la FDA, con grado de protección IP69K
    • Con enseñanza dentro del proceso
    • Se puede limpiar (CIP) y esterilizar (SIP)

Detección continua del nivel de llenado

Existen diversas tecnologías que se pueden utilizar para la detección continua de niveles según la aplicación y la tarea.

Ejemplos de aplicación para detección continua de nivel

  • Cabezal de sensor capacitivo con amplio rango de detección

    Nuestro cabezal autoadherible para sensor capacitivo es ideal para la detección continua de nivel sin contacto en paredes exteriores de contenedores o tuberías con un amplio rango de detección. El cabezal del sensor es flexible y se puede recortar a la longitud deseada. Gracias a su superficie adhesiva integrada, puede unirla fácilmente a las paredes del contenedor sin ningún accesorio adicional. Los amplificadores, disponibles por separado, permiten detectar continuamente niveles de llenado con salida analógica o mediante IO-Link. Esto significa que puede usar un sensor para detectar inmediatamente una violación del valor mínimo o máximo. Al mismo tiempo, puede usar el sensor para medir el nivel en todo el rango.

    Características

    • Medición continua
    • Sin contacto
    • Se puede recortar a medida (min. 108 mm)
    • Rango de detección de hasta 850 mm
    • Superficie de sensor flexible
    • Opciones de configuración versátiles usando un sistema analógico o IO-Link

  • Sensores ultrasónicos: químicamente resistentes, sin contacto y precisos incluso bajo presión

    Los sensores ultrasónicos BUS M30E2 de Balluff son químicamente resistentes y proporcionan una medición de nivel precisa y sin contacto. Además, lo hacen bajo presiones normales o en tanques y contenedores de hasta 6 bar de presión. La instalación hermética a presión en un tanque es simple usando una conexión de proceso G1. Otra ventaja: la combinación de salidas analógicas y de conmutación permite la medición de nivel simultánea y la protección contra desbordamiento.

    Características

    • Membrana de PTFE para protección contra medios agresivos
    • Medición sin contacto
    • Ango de operación de 1.3 m, rango máximo de 5 m
    • Se puede usar en recipientes para llenar desde arriba o recipientes con agitadores gracias a los filtros de software
    • Carcasa de acero inoxidable de alta calidad para uso en la industria alimentaria
    • Conexión de proceso G1
    • Salidas de conmutación y analógicas en un sensor o versión con 2 salidas de conmutación PNP
    • Se puede ajustar fácilmente a través de una pantalla digital
    • Grado de protección IP67

  • Sensores magnetoestrictivos de posición lineal para monitorear niveles en contenedores no magnéticos

    Nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL en el estilo de varilla se pueden usar para monitoreo de nivel sin contacto en contenedores hechos de materiales no magnéticos como vidrio, acero inoxidable o plástico. La pared del contenedor puede tener hasta 8 mm de espesor. Se utiliza un flotador con anillo magnético integrado para indicar el nivel. El sistema de medición detecta la posición del flotador desde el exterior del contenedor y envía una señal para su procesamiento. Se pueden detectar de manera fiable niveles desde unos pocos milímetros hasta 6 metros.

    Características

    • Monitoreo sin contacto
    • Se puede readaptar
    • Adecuado para atmósferas explosivas: diseños con certificación ATEX disponibles
    • Variedad de interfaces
    • Fácil de instalar en tubos de derivación para medición continua de nivel

  • Sensores de nivel BTL para mantener los más altos estándares de higiene

    Las estrictas regulaciones en la industria alimentaria no son un problema para nuestro sensor de nivel BTL-SF. Ha demostrado cumplir con los más altos estándares internacionales de higiene en aplicaciones donde la higiene extrema es esencial. Esto significa que puede usarse en su equipo en cualquier parte del mundo. El sensor de nivel mide hasta el rango del micrómetro y permite una alta precisión de llenado.

    Características

    • Calidad certificada internacionalmente (Ecolab, Estándar Sanitario 3-A, FDA)
    • Estándares de higiene garantizados y una larga vida útil gracias al acero 100% inoxidable
    • Se puede instalar sin ajustes
    • Instalación flexible utilizando interfaces estandarizadas.
    • Neutral para todos los líquidos, resistente a la espuma
    • CIP (Clean-in-Place): fácil de limpiar incluso mientras está instalado
    • SIP (Sterilization-in-Place): adecuado para temperaturas de proceso de hasta 130 °C
    • Disponible con señal ascendente y descendente

  • Sensores de presión hidrostática para detectar el nivel en tanques de almacenamiento

    Nuestros sensores de presión hidrostática son ideales para la medición continua de nivel en tanques de almacenamiento. Proporcionan mediciones rápidas y precisas, son fáciles de instalar y se pueden usar incluso bajo estrictos requisitos de higiene. Monitorean la presión hidrostática de manera extremadamente fiable aún si se coloca el sensor a una ligera distancia del tanque.

    Características

    • Carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP69K, de acuerdo a los requisitos de la FDA
    • Disponible con tecnología IO-Link
    • Conexión de proceso higiénica
    • Rango de presión a partir de 50 mbar
    • Altamente lineal
    Sensores de presión hidrostática para detectar el nivel en tanques de almacenamiento