Sensores compactos para la automatización de fábricas
Los mini sensores inductivos son ideales para la detección de posición en aplicaciones compactas. Los sensores miniatura de Balluff ofrecen componentes electrónicos completamente integrados, lo que hace que no se necesiten amplificadores externos.
Su bajo peso de 0.7 g permite su uso en aplicaciones con aceleraciones extremas, lo que los convierte en una gran elección para aplicaciones de alta velocidad.
Los mini sensores inductivos de Balluff se caracterizan por una óptima relación precio/rendimiento. Son fáciles de instalar y pueden integrarse completamente, incluso en ensambles estrechos, como deslizaderas lineales, válvulas y actuadores. Como resultado, ahora es posible realizar una detección de posición en lugares donde nunca antes hubo espacio para un sensor.
Los minisensores inductivos están disponibles en diámetros ultrapequeños: Desde 3 mm hasta 6 mm.
Características del producto
- Ideales para aplicaciones compactas
- Carcasa ultracorta
- Bajo peso (0.7 g) para aceleraciones extremas
- Carcasa de acero inoxidable para aplicaciones robustas


Los mini sensores inductivos permiten aceleraciones extremadamente rápidas en las aplicaciones Pick-and-Place (Recoger y Colocar)