Reposición automatizada de material (Kanban electrónico)
Con el tiempo, el método Kanban estándar se ha visto perjudicado debido a la pérdida de tarjetas, a tarjetas dañadas o a códigos de barras ilegibles. Con el sistema Kanban electrónico, directamente se coloca un tag de RFID en el recipiente o contenedor y se envía una notificación automática a la ubicación de almacenamiento para solicitar la reposición de un artículo específico. Esto suprime la necesidad de tener un tablero Kanban y limita el error del operador mediante la automatización total del proceso de reposición.
Se ha comprobado que el sistema Kanban electrónico es efectivo para lo siguiente:
- Reducir los niveles de inventario en proceso.
- Implementar el flujo de inventario justo a tiempo, tanto en forma interna como con proveedores externos.
- Eliminar los ingresos manuales y, de este modo, aumentar la productividad general y reducir los errores.