Mantenga el flujo de material entre plantas

La logística de planta suele dividirse en dos categorías diferentes:intralogística (transferencia de material dentro de la misma planta) e interlogística (transferencia de material de la planta a una organización diferente).

Tanto en la intralogística como en la interlogística, los tags de identificación por radiofrecuencia (radio frequency identification, RFID) se colocan en el palé o en la pieza que se está transfiriendo. El tag se lee automáticamente y se registra en un sistema para ayudar a identificar la ubicación, el momento de salida de la ubicación o entrada a esta y, en algunos casos, el estado en el que se encontraba al momento de salida o entrada. Generalmente, se usan sistemas de RFID de ultraalta frecuencia (Ultra-high Frequency, UHF) debido a su capacidad para leer tags a distancias mayores.

La RFID en la logística es esencial para:

  • Mantener un control estricto del flujo con múltiples subproveedores.
  • Reducir el tiempo y los posibles errores al recibir componentes.
  • Mantener un nivel alto de visibilidad y trazabilidad desde los subproveedores hasta los productos terminados.
  • Mantener el cumplimiento de las reglamentaciones.