Logre una fabricación flexible, haga un rastreo del proceso de retrabajo y maneje efectivamente los retiros de productos del mercado

La tecnología de identificación por radiofrecuencia (radio frequency identification, RFID) proporciona la máxima visibilidad dentro del proceso de producción. Básicamente, se lee y se escribe en un tag de RFID colocado en la pieza o en el palé en cada fase del proceso. Esos datos luego están disponibles para analizarse inmediatamente o pueden archivarse y recuperarse para uso futuro.

Tres tipos de datos que se escriben en el tag:

  • Datos de diseño: cuando se fabrican múltiples artículos en una misma línea.
  • Datos del proceso: cuando se gestionan datos estadísticos como los de aceptar/rechazar en cada estación.
  • Datos de procedencia: cuando existe una necesidad de identificar cuándo y dónde se originó una pieza.

El retorno sobre la inversión al implementar un sistema de RFID en la línea de producción se establece en función de los siguientes elementos:

  • Habilitación de una fabricación flexible.
  • Rastreo del proceso de retrabajo.
  • Manejo efectivo del retiro de productos del mercado.
  • Mantener el cumplimiento de las reglamentaciones.