Aumente la eficiencia y reduzca las emisiones
La eficiencia energética y la reducción de las emisiones son dos caras de la misma moneda: una combustión controlada y eficiente.
Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal de Balluff, proporcionan una retroalimentación de posición precisa de los actuadores hidráulicos para válvulas de suministro de gas, reguladores de aire de combustión y reguladores de turbinas de gas.
Las válvulas de control de cierra de acción rápida están sujetas a requisitos estrictos de control de fiabilidad. Para asegurar la integridad de las señales de medición de posición, la redundancia de los sensores es fundamental. Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal de redundancia doble o triple de Balluff, proporcionan dos o tres señales de control redundantes totalmente independientes desde un solo dispositivo.
Las tapas se usan en todas las áreas de las centrales eléctricas para controlar gases y emanaciones. Los robustos cilindros hidráulicos equipados con sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL abren y cierran las tapas en forma fiable y ayudan a la operación segura de la central eléctrica.
Es habitual que los sistemas de cinta transportadora estén sometidos a condiciones rigurosas en las centrales eléctricas. Los sensores ópticos en carcasa robusta están idealmente protegidos para asegurar el monitoreo fiable de las cintas transportadoras. Como opción, pueden equiparse con una boquilla de aire para evitar que se contamine la óptica.
En los molinos de carbón, los rodillos están sometidos al desgaste o pueden resultar dañados por cuerpos extraños presentes en el material. Asegure un monitoreo continuo de los rodillos con el sensor magnetorrestrictivo de posición lineal de tipo perfil BTL. Esto asegura la operación fiable de su molino de carbón.
Cuando se trabaja con interruptores de alimentación, es importante obtener datos exactos de las características de tiempo del movimiento de conmutación: para la puesta en marcha, el trabajo de mantenimiento o el trabajo en proceso. Los sistemas de medición con codificación magnética se ocupan de esto en forma fiable. Así, usted puede detectar los daños en forma temprana o incluso prevenirlos.
© 2019 Balluff Argentina S.R.L.