Energía solar
Energía, energía solar

Precisión para la alineación de helióstatos

Las plantas de energía termosolar concentrada generan actualmente potencias de 100 Megawatts o más. Para conseguirlo, se deben alinear con el sol, de forma continua y precisa, miles de espejos para concentrar un haz de luz solar estable sobre el receptor central de concentración térmica y así acumular energía para la generación de vapor para las turbinas. La precisión de la alineación de los espejos de acumulación requiere sensores de posición que brinden una alta resolución, precisión y repetibilidad.

Para que la alineación sea precisa, práctica y fiable, se necesitan sensores de posición que estén diseñados para soportar las condiciones ambientales extremas que existen en la mayoría de las instalaciones en desiertos, donde la amplitud térmica puede ser extrema según la estación o el momento del día. Los encoders magnéticos de cinta y de anillo de Balluff tienen un historial comprobado en este tipo de aplicaciones, con una base instalada de decenas de miles de unidades.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Posicionamiento de helióstatos
Seguimiento solar para los concentradores parabólicos
Alineación de concentradores parabólicos con respecto al ángulo del sol
Alineación de espejos Fresnel con respecto al ángulo del sol