Energía eólica
Energía, energía eólica

Fiabilidad absoluta para parques eólicos terrestres y en alta mar

Los parques eólicos modernos producen aproximadamente, 20 veces más electricidad que las instalaciones de hace 20 años, en este período de tiempo, también se logró una reducción simultánea de los costos. No obstante, los parques eólicos representan una inversión de capital importante y exigen una alta disponibilidad para garantizar su rentabilidad. Para ello, todos los componentes del sistema deben funcionar de manera extremadamente fiable.

Durante muchos años, Balluff ha mantenido una estrecha colaboración con los principales fabricantes de turbinas para desarrollar sensores, sistemas de medición y soluciones hechos específicamente para adaptarse a las necesidades de la industria de la energía eólica, tanto para parques eólicos terrestres como en alta mar.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Orientación de las góndolas hacia el viento
Control de paso hidráulico para las aspas de la turbina
Minimización del desgaste en los cojinetes y el tren propulsor
Monitoreo de la velocidad de rotor
Medición precisa de la velocidad, dirección y posición de rotor
Monitoreo de velocidad del eje del generador o alternador
Verificación del estado de mantenimiento de los cilindros de bloqueo del rotor y de los cilindros de paso de las aspas
Monitoreo de la desviación de la torre del aerogenerador
Monitoreo del desgaste de las pastillas de freno del disco y del rotor
Monitoreo de los niveles de llenado de aceite y refrigerante