Fresado
Fresado

Reduzca errores al mecanizar piezas de trabajo con un alto grado de automatización

Gracias a su flexibilidad, las fresadoras y los centros de mecanizado se encuentran entre las máquinas herramientas más comunes.

La gama de tipos se extiende desde sencillos sistemas de 3 ejes hasta complejos centros de mecanizado con multiejes y máquinas híbridas que combinan, por ejemplo, fresado y mecanizado por láser.

Los prerrequisitos principales para el mecanizado de piezas de trabajo son los siguientes: Posición correcta y guía exacta de las herramientas a alta velocidad. Estos requisitos presentan un desafío para controlar los sistemas de medición, ya que el grado de automatización se encuentra en constante aumento, especialmente cuando las máquinas están interconectadas y se usan para fabricar piezas de producción masiva.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Monitoreo de la sujeción de la herramienta
E/S distribuidas de montaje en máquina
Monitoreo de la posición de los topes terminales
Detección de ángulo de rotación en el eje C
Identificación de herramientas en almacén
Identificación y rastreo de piezas de trabajo