Estampado
Prensas en mecanizado de metales

Soluciones de configuración y protección para troqueles de prensa

Los juegos de troqueles y las herramientas que se utilizan actualmente son de una calidad y una precisión particularmente altas. En general, se diseñan para la producción en grandes cantidades. Nadie puede permitirse largos tiempos de paro, ya que cada minuto cuenta. Y, en definitiva, cada demora persistente en la producción cuesta mucho dinero. Especialmente si es necesario reemplazar o reparar activos costosos dañados.

Por lo tanto, se utilizan soluciones de sensores en muchos lugares para detectar la posición exacta de la prensa durante los ciclos de operación. Esto permite detectar fallas en la alimentación, problemas con la tira o piezas en bruto mal colocadas o problemas de funcionamiento de forma inmediata, y así detener la prensa y prevenir daños colaterales. Esto se debe a que las prensas y herramientas están equipadas con tecnología de sensores.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Control de prensas hidráulicas
Permitir un rápido cambio de troqueles
Monitoreo del grosor de la lámina de metal
Verificación de la caída de la banda transportadora del metal y control del circuito
Monitoreo del estado de la prensa hidráulica