Embalaje, alimentos y bebidas > Industria alimentaria
Empaquetado en la industria alimentaria

Cumplimiento garantizado con las normas de higiene más exigentes

La industria alimentaria está sometida a las disposiciones de higiene y calidad más estrictas de la industria. La alta calidad deseada para el producto final solo puede lograrse si estas normas tan exigentes son contempladas en el diseño de la máquina. Balluff ofrece muchos sensores y soluciones de sistemas para aplicaciones higiénicas, que garantizan la mayor fiabilidad y flexibilidad en condiciones complejas.

> Buscador de productos

Lácteos

La industria láctea está sometida a disposiciones de higiene y calidad muy estrictas. Por eso, para lograr una producción eficiente, es indispensable contar con un proceso de producción que tenga capacidad y sea transparente en tiempo real, con líneas de producción modulares. Únicamente así pueden garantizarse la trazabilidad y la flexibilidad. Nuestra cartera integral de productos le permite configurar de manera óptima su equipo y sus máquinas para cumplir con las exigencias de sus clientes.

Detección de vehículos
Detección de etiquetas con colores
Detección objetos durante la producción
Verif. pres. recipientes llenado seguro
Detección de nivel en un tanque de yogur

Procesamiento de carne

La limpieza también constituye la más alta prioridad en la industria del procesamiento de carne. La alta calidad deseada para el producto final solo puede garantizarse si se contemplan las normas de higiene durante el diseño de la máquina. Ofrecemos una amplia gama de sensores para áreas higiénicas que proporcionan la mayor fiabilidad incluso en condiciones de aplicaciones rigurosas.

Detección posición en áreas higiénicas
Verif. de nivel en mezcladora/moledora
Detec. cód. PDF417 mat. prima entregada