Embalaje, alimentos y bebidas > Industria del empaquetado
Soluciones para la industria del empaquetado

A medida y eficientes incluso para un tamaño de lote de 1 unidad

Las máquinas de empaquetado exigen una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Tanto para altas tasas de producción como para lotes pequeños de solo 1 unidad.

Ofrecemos nuestro apoyo profesional. Ya sea para el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Con los sensores y las soluciones de sistemas de Balluff, puede lograr la flexibilidad y la velocidad deseadas en forma fiable.

> Buscador de productos

Máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón

Las máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón abarcan una gran variedad de productos, lo que requiere la máxima flexibilidad. Las máquinas producen muchas formas de bolsas tipo almohada y de paquetes diferentes. Esto se debe a que los nuevos conceptos de empaquetado deben captar la atención de los consumidores. Las cantidades de los lotes se vuelven cada vez menores y requieren cambios de formato frecuentes. La flexibilidad y la velocidad requeridas se logran en forma fiable con los productos de Balluff.

Control de bordes de bandas
Tensado de rollos
Detección de películas transparentes
Monitoreo diámetro de rollos de película
Detección de marcas de impresión
Control de acceso
Alimentación correcta pilas de blísteres
Ajuste de formato
Detecc. cód./texto sin form. en empaque.

Sistemas de paletizado y despaletizado

El paletizado y despaletizado de cajas y cajas de cartón exige una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Al mismo tiempo, es necesario procesar las cantidades más grandes posibles. Aproveche el apoyo profesional de Balluff para lograr el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Al mismo tiempo, nuestros sensores garantizan el posicionamiento exacto para un proceso de empaquetado ininterrumpido.

Posicionam. exacto películas extensibles
Verificación altura apilamiento en palé