Detección de nivel de líquido y de fugas
Monitoreo de fugas en la producción de semiconductores

Tecnologías para garantizar que los niveles de sustancias químicas sean apropiados

Balluff ofrece la gama más amplia de sensores del mercado para resolver aplicaciones mediante tecnologías adecuadas que son fiables y constantes. Estos sensores pueden soportar y detectar con precisión sustancias químicas agresivas empleadas en la industria de los semiconductores.

Los sensores de Balluff no solamente se encienden con precisión cuando se alcanzan niveles determinados, sino que también se apagan cuando esos niveles están ausentes. Con una tecnología capacitiva híbrida patentada, se garantiza la detección de ácidos, bases y otros líquidos conductores a base de agua. Estos sensores ignoran la humedad, la formación de espuma, la acumulación de material y la formación de películas. Esto garantiza que sus procesos no solo se desarrollen de forma segura, sino también de manera eficiente y económica.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Detección indirecta de niveles de líquido
Detección precisa de nivel por puntos y no invasiva
Detección de nivel invasiva o directa
Medición de nivel de llenado en tanques
Monitoreo de fugas de líquido en recipientes de fugas