Retroalimentación directa para actuadores lineales directos
Accionamiento directo lineal

Sistemas de encoders lineales magnéticos de alto rendimiento

Los sistemas de medición codificados magnéticamente de Balluff son una verdadera alternativa a los frágiles y costosos sistemas ópticos para actuadores lineales directos. Con velocidades de desplazamiento de hasta 10 m/s, estos sistemas de medición de posición, capaces de operar en tiempo real, brindan un control preciso incluso en aplicaciones altamente dinámicas. Su alta precisión y baja histéresis reducen el tiempo de búsqueda, ofreciendo una máxima eficiencia energética. Al funcionar sin contacto ni desgaste, resisten la contaminación que suele afectar a los sistemas ópticos, lo que elimina la necesidad de utilizar protección adicional para el encoder. Una vez montados de acuerdo a las simpes instrucciones, los fuertes campos magnéticos generados por el sistema de actuadores lineales no comprometen el correcto funcionamiento ni reducen la precisión del sistema.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Encoder de retroalimentación de accionamiento directo para longitudes de hasta 48 m
Actuadores lineales directos de carrera corta