Encoders integrados para actuadores lineales y rotativos
Accionamientos lineales y rotativos

Encoders de alta precisión para su integración directa en actuadores

Los sistemas de encoders de Balluff cuentan con tecnología patentada de magnetización que asegura un espacio preciso entre los polos, una alta densidad de flujo y una potencia de campo magnético extremadamente uniforme. Los objetivos magnéticos de alta calidad son clave para brindar una alta precisión de los encoders. Los beneficios incluyen una brecha de operación más amplia, menor histéresis, una mayor precisión en la repetición y una desviación lineal reducida.

Los encoders están disponibles en forma de cinta lineal, anillo radial y anillo o disco fuera de eje, con espacios entre polos de 1, 2 y 5 mm. Las pistas magnéticas pueden codificarse para información incremental o absoluta.

Los lectores de pistas magnéticas de Balluff están disponibles con una variedad de señales de salida que incluyen: incremental en cuadratura estándar, SSI absoluta, BiSS-C absoluta y Sin/Cos analógica. Balluff también ofrece capacidades de ingeniería específicas para cada aplicación tanto para objetivos magnéticos como para lectores de pistas.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Soluciones personalizadas de retroalimentación para actuadores lineales y rotativos
Posición absoluta del eje del motor en tiempo real
Retroalimentación de posición de alta precisión para actuadores de servo-válvulas rotativas