Retroalimentación de posición para sistemas hidráulicos de ingeniería civil
Una infraestructura en constante expansión implica un uso cada vez mayor de sistemas hidráulicos para posicionar, mover y controlar esclusas, compuertas e incluso puentes. Los sensores de posición lineal Micropulse de gran resistencia proporcionan una retroalimentación de posición precisa y fiable en estos sistemas hidráulicos.
Los desechos que flotan en la entrada de las plantas hidroeléctricas perjudican el rendimiento y la eficiencia de la planta. En el peor de los casos, podrían producirse tiempos de paro costosos. Los sensores inductivos resistentes a la presión BHS de Balluff, detectan en forma fiable las posiciones finales de los limpiadores de las rejillas y actúan como sistema de seguridad y protección para las plantas hidroeléctricas.
Las exigencias para una represa van mucho más allá de simplemente abrir y cerrar las compuertas. Además de tener en cuenta las escalas para peces, se debe poder regular el nivel del agua de forma completamente automática. Los sensores de inclinación BSI de Balluff detectan en forma fiable y precisa las posiciones intermedias de las compuertas. Los sensores con carcasa metálica y gran margen de tolerancia a las temperaturas, se han diseñado especialmente para el uso en exteriores.
Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal, Micropulse ProCompact de Balluff, se usan en los cilindros hidráulicos que controlan la apertura y cierre de las compuertas. La carcasa herméticamente cerrada con grado de protección IP69K los protege contra los peligros ambientales y asegura un rendimiento fiable a largo plazo.
El tiempo es un factor esencial al elevar y bajar puentes levadizos para no obstaculizar el tráfico innecesariamente. Nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal Micropulse de alta precisión, que están integrados a los cilindros hidráulicos, permiten elevar y bajar el puente lo más rápido posible. Por su parte, nuestros sensores inductivos resistentes a altas presiones detectan en forma fiable las posiciones finales del cilindro y posicionan el puente con precisión.
En la construcción de puentes, se utilizan cilindros especiales de gran resistencia para realizar los movimientos horizontales de avance y los movimientos verticales de izaje al mover los elementos del puente que pesan varias toneladas. Nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL con barra CD, se encargan del posicionamiento sincronizado y con exactitud milimétrica de los elementos del puente que pesan varias toneladas. Estos sensores pueden instalarse en cilindros de gran resistencia y de alta presión.
© 2019 Balluff Argentina S.R.L.