Extracción de petróleo y gas
Extracción de petróleo y gas

Para una extracción eficiente de petróleo y gas

El petróleo y el gas todavía contribuyen de forma decisiva a la generación de energía. No obstante, la creciente escasez de recursos exige un esfuerzo cada vez mayor para la extracción de combustibles fósiles y el empleo de métodos nuevos y más eficientes. Además, las condiciones ambientales hostiles y otras cargas mecánicas exigen una tecnología especialmente fiable y robusta. Estos desafíos son precisamente en los que intervenimos nosotros. Ofrecemos sensores precisos, robustos y de mantenimiento reducido que además cuentan con protección contra explosiones. Estos sensores a prueba de explosiones están aprobados internacionalmente y son ideales para su uso en la extracción de petróleo y gas.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Mantener la tensión de los cables
Monitoreo de la tensión en la tubería de ascenso
Posición de la barra de perforación
Control de válvulas
Montar y alinear sistemas hidráulicos de levantamiento artificial
Control de sistemas hidráulicos de levantamiento artificial