Industria metalúrgica y siderúrgica
Industria metalúrgica y del acero

Fiables a altas temperaturas, con impactos y vibraciones

La producción de acero es muy compleja, ya que se realiza a altas temperaturas e implica impactos y vibración. Por un lado, esto requiere un proceso fiable con la mejor gestión de calidad y, por otro lado, sistemas de la más alta calidad. Para esto, nosotros ofrecemos sensores óptimos aprobados internacionalmente y la correspondiente tecnología de redes y conexión.

> Buscador de productos

Ejemplos de aplicación

Posicionamiento de los rodillos
Ajuste de la distancia entre rodillos
Control guiado de placas metálicas
Monitoreo de los movimientos de las cucharas
Regulación del suministro de aire y gas en altos hornos
Regulación de válvulas de gas de combustión