Sistema de lectura/escritura todo en uno de RFID para Profinet
Diseñado para soportar las condiciones de entornos de fabricación rigurosos, el sistema todo en uno cuenta con una carcasa de metal con clasificación IP67 y LED altamente visibles. Los conectores y cables M12 estándar son usados en conexiones de alimentación y Ethernet. Además, puede leer y escribir grandes cantidades de datos de tags con gran rapidez, incluidos tags montados directamente sobre metal.
El sistema combinado proporciona una solución altamente escalable para aumentar la visibilidad en la planta. Esta arquitectura simplificada elimina los gastos innecesarios en equipo, con lo cual el retorno sobre la inversión es más rápido. Kratzenberg agrega: “A medida que se agregan a la producción nuevas islas de automatización, este sistema puede expandirse un lector por vez, sin incurrir en el costo de un procesador y cabezas adicionales, y así reducir el costo total por punto de lectura”.