Encoder magnético absoluto de Balluff con interfaz IO-Link

Sistema de encoder magnético
Sistema de encoder magnético

Ahora resulta fácil conectar la precisa medición lineal absoluta mediante una interfaz con, prácticamente, cualquier red de control industrial.

El encoder lineal magnético absoluto BML SL1 de Balluff con IO-Link proporciona una medición de posición absoluta, a longitudes de hasta 8 metros, con una resolución de posición de hasta 1 micrómetro. El BML SL1 aprovecha la potencia de IO-Link para permitir la integración simplificada de la medición de posición lineal absoluta con casi cualquier plataforma de control industrial.

El sensor brinda datos de posición exactos y no requiere cálculos adicionales para la resolución o la conversión de analógico a digital. Según Scott Rosenberger, Gerente de Comercialización de Productos de los productos de medición de Balluff, el BML SL1 es especialmente relevante en aplicaciones con una alta densidad de sensores. Según Rosenberger, "la interfaz IO-Link no solo simplifica en gran medida la conexión al sistema de control de la máquina, sino que IO-Link también presenta oportunidades de lograr sustanciales ahorros de costo, ya que permite conectar varios sensores a un maestro IO-Link, usando cables estándares no apantallados para sensores. Además, se evita el uso de un costoso hardware de interfaz de encoder absoluto dedicado".

El BML SL1 es ideal para aplicaciones como la medición lineal en mesas X-Y, pórticos y cualquier otra aplicación que requiera una precisa medición de posición absoluta.

 

Características funcionales:

  • Conexión sencilla a través de IO-Link
  • Longitudes de medición de hasta 8 metros, con una resolución de hasta 1 µm
  • Monitoreo de condiciones y diagnóstico integrados
  • Al ser de posición absoluta no necesita repetir la búsqueda del objetivo de la máquina