Al igual que toda la cartera de productos 23K, la carcasa de este sensor cuenta con clasificación IP69K y certificación de Ecolab para aplicaciones de alimentos y bebidas. Para aplicaciones de ensamblaje de la industria automotriz, el alcance de 5 metros, la resolución <5 mm y el láser clase 1 proveen las características adecuadas para las aplicaciones de posicionamiento y prueba de errores excepcionales. "Los puntos de enseñanza configurables combinados con una salida analógica de voltaje/corriente escalable permiten lograr aplicaciones de fabricación flexibles", cuenta Jack Moermond, Gerente de Comercialización de Productos para sensores fotoeléctricos.
"La incorporación de este sensor de medición de distancia completa la familia de productos 23K", agrega Moermond. La cartera completa incluye versiones con supresión de fondo con detección de fuentes de luz roja, clase 1 y clase 2, y alcances de hasta 800 mm. Versiones difusas con fuentes de luz roja y clase 2, y alcances de hasta 2 metros. Versiones retrorreflectivas polarizadas con fuentes de luz roja y clase 1, y alcances de hasta 14 metros. Versiones de modo opuesto con fuentes de luz roja y clase 1, y alcances de hasta 30 metros. Las versiones con supresión de fondo son fáciles de configurar con potenciómetros, mientras que los demás modos se configuran con enseñanza por pulsadores.