Balluff amplía su familia de sensores de posición lineal con EtherNet/IP™

Sensores de posición lineal con estilo de varilla en el cilindro y estilo de perfil a través de EtherNet/IP™

Los sensores magnetorrestrictivos de posición lineal de Balluff ahora están disponibles con una interfaz Ethernet/IP de alto rendimiento. Los sensores de posición lineal en estilo de varilla en el cilindro y estilo de perfil con montaje externo satisfacen los requisitos de la aplicación de diversas aplicaciones e industrias.

El uso más común de los sensores de estilo de varilla en el cilindro es la retroalimentación de posición de cilindros hidráulicos para el monitoreo y control de posición en diversos mercados que van desde la industria automotriz hasta la metalurgia, pasando por la industria energética. Debido a la aceptación de la Ethernet industrial para las aplicaciones de automatización de fábricas, los sensores de posición lineal con EtherNet/IP™ actualmente se instalan en aplicaciones de ensamblaje, medición y posicionamiento en proveedores de nivel de la industria automotriz, equipos de empaquetado automatizados y máquinas metalúrgicas.

EtherNet/IP™ es el bus de campo industrial adoptado con mayor frecuencia en Norteamérica, según Scott Rosenberger, Gerente de Comercialización de Productos de Medición de Balluff. “La capacidad de proporcionar conectividad EtherNet/IP™ directa con los sensores de posición lineal de Balluff líderes en su clase es una gran noticia”, asegura Rosenberger. “Además, las características como CIP-Sync™ integrada y un servidor web integrado posicionan a los sensores de posición lineal con EtherNet/IP™ de Balluff a la vanguardia de los demás sensores en el campo de la detección industrial”.

 

Los sensores de posición lineal con EtherNet/IP™ de Balluff ofrecen las siguientes características:

  • Los sensores están disponibles en estilo de varilla en el cilindro para aplicaciones de cilindros hidráulicos y estilo de perfil con montaje externo para aplicaciones de automatización de fábricas
  • Longitudes de medición de hasta 7620 mm
  • Resolución de posición de 1 µm
  • Servidor web integrado para una sencilla y rápida parametrización, puesta en servicio y diagnóstico