Balluff presenta los nuevos safety switches sin contacto magnéticos y con RFID
Sensor de seguridad con codificación magnética
El safety switch sin contacto con codificación magnética es una opción económica para monitorear puertas de protección y compuertas, especialmente en entornos donde se espera que haya contaminación o polvo. El principio operativo sin contacto implica que el switch es insensible al juego mecánico, como cuando las puertas se asientan, se desgastan con el tiempo o están alineadas de manera imprecisa en la guía. Ya que cuenta con componentes electrónicos de procesamiento separados, el safety switch puede usarse para aplicaciones de hasta un nivel de rendimiento (performance level, PL) “e” o un nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) 3.
Su tecnología magnética acreditada con disposición inteligente de los contactos de láminas en la carcasa del switch ofrece una alta seguridad contra las intromisiones y reduce el riesgo de que se puentee la función de seguridad (según ISO EN 14119). Con el espaciador opcional disponible, incluso puede instalar el safety switch en un entorno ferromagnético.
Safety switches codificados con transpondedor
Estos pequeños sensores de tamaño común, sin contacto, codificados con transpondedor de RFID, constituyen una solución excelente para puertas de protección, puertas y compuertas. Los transpondedores de RFID pasivos pueden tener una identificación exclusiva, lo cual asegura altos niveles de codificación y, por ende, alta protección contra la manipulación (según EN ISO 14119). El gran rango operativo de los sensores hace que sean insensibles a la vibración y al juego mecánico en la protección de seguridad, por ejemplo, cuando las puertas se asientan o están mal alineadas. Y para las vibraciones especialmente fuertes, existe una variante con un imán de sujeción opcional.
Gracias a su tamaño compacto, factor de forma común y montaje estándar, el switch ofrece mayor flexibilidad para integrar el dispositivo en su aplicación. Los sensores de seguridad pueden usarse en aplicaciones hasta un nivel de rendimiento (performance level, PL) “e” y un nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) 3 gracias a la lógica de seguridad integrada y a su etapa de salida de dispositivo de conmutación de la señal de salida (Output Signal Switch Device, OSSD).