Balluff presenta solución seguridad funcional

Combinación de PROFIsafe con IO-Link

Balluff Inc. se complace en anunciar la primera y única solución de seguridad funcional de la industria que combina PROFIsafe, un protocolo de comunicación de seguridad estándar en la industria, con IO-Link, una tecnología de comunicación estándar para sensores y actuadores. Como parte de esta cartera de soluciones, Balluff presenta un concentrador de E/S de seguridad IO-Link habilitado para PROFIsafe y una serie de dispositivos de campo de seguridad, que incluyen un pulsador de parada de emergencia, interruptores de enclavamiento de puertas/compuertas y cortinas de luz. Cuando se usa en conjunto con un controlador PROFIsafe, el concentrador de E/S de seguridad IO-Link PROFIsafe puede alcanzar un nivel declarado (claimed level, CL) 3 del nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) de acuerdo con la norma EN/CEI 62061 o un nivel de rendimiento (performance level, PL) “e” de seguridad de acuerdo con la norma ISO 13849-1.

“Tradicionalmente, la seguridad y la automatización eran dos mundos separados, que requerían distintos componentes y herramientas de programación, y, sin embargo, ambos necesitaban una considerable cantidad de trabajos de integración”, afirma Tom Rosenberg, Vicepresidente de Comercialización e Ingeniería en Balluff, Inc. “IO-Link simplificó el mundo de la automatización reduciendo significativamente o eliminando las terminaciones en los gabinetes y agregando características de diagnóstico y parametrización mejoradas en los sensores y los actuadores. Ahora, con Safety over IO-Link, Balluff puede ofrecer los mismos beneficios para la integración de dispositivos de seguridad en la misma arquitectura de control”. El concentrador de E/S de seguridad de Balluff es un dispositivo IO-Link de montaje en máquina con clasificación de protección IP67. El concentrador de E/S de seguridad cuenta con ocho puertos M12, con capacidad de conexión para 6 entradas de seguridad de doble canal, 2 salidas seguras y 2 puntos de E/S estándares. En este concentrador de seguridad, puede conectarse una gran cantidad de dispositivos de seguridad. “El hecho de que el concentrador de E/S de seguridad esté montado más cerca de los dispositivos de campo reduce los tendidos de cable y elimina las terminaciones y el riesgo de cablear dispositivos de seguridad incorrectamente. Dado que cuenta con tecnología IO-Link incorporada, el concentrador de seguridad ofrece un diagnóstico y una configuración mejorados a través del controlador; esto posibilita la integración continua y uniforme de la seguridad con la automatización estándar”, añade Rosenberg.

El concentrador de E/S de seguridad de Balluff cuenta con certificado de conformidad PROFIsafe de la organización de usuarios de PROFIBUS® y certificados para las normas EN/CEI 61508 y EN/ISO13849-1 (TÜV SÜD).

El concentrador de E/S de seguridad de Balluff utiliza un principio de tunelización de canal negro para comunicarse con el controlador PROFIsafe a través de un maestro IO-Link PROFINET® de Balluff. “Puesto que el concentrador de E/S de seguridad usa un mismo maestro IO-Link que se conecta con gran cantidad de dispositivos IO-Link para necesidades de automatización, nuestros clientes tienen la capacidad de aumentar la arquitectura de automatización para incluir la seguridad”, señala Shishir Rege, Gerente de Comercialización de Redes y Seguridad en Balluff Inc. “Cada puerto maestro IO-Link abierto del bloque de redes PROFINET® de Balluff puede usarse para conectar o bien un dispositivo IO-Link para la automatización, o bien el concentrador de E/S de seguridad de Balluff para facilitar la integración de una serie de dispositivos de seguridad. Las posibilidades son realmente ilimitadas con IO-Link”, agrega Rege.

Safety over IO-Link de Balluff elimina la necesidad de contar con relés de seguridad o con un controlador de seguridad separado. La programación para la seguridad y la automatización se unen gracias a un controlador de automatización único habilitado para PROFIsafe. Como el concentrador de E/S de seguridad también es un dispositivo IO-Link, además se elimina la necesidad de tener un nodo de red dedicado para alojar dispositivos de seguridad; esto da como resultado una solución robusta y optimizada en cuanto a los costos para brindar seguridad funcional.