Sensores inductivos Balluff con clasificación de seguridad para Safety Over IO-Link
Estos sensores detectan el acercamiento de objetivos de metal sin contacto directo, y no requieren un actuador de acoplamiento especial. Esto significa que pueden generarse señales de seguridad de posición y fin de carrera, o pueden detectarse los portapiezas metálicos directamente. Los sensores también son aptos como transmisores de pulsos para contar tareas y detección de velocidad. Están disponibles en factores de forma estándares en la industria, incluidos M12, M18, M30 y Q40.
La familia de productos incluye dispositivos con nivel de rendimiento (performance level, PL) “d” y nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) CL 2 y PLe/SIL CL 3, lo cual brinda a los clientes la flexibilidad de satisfacer las necesidades de precio/rendimiento de seguridad de su aplicación. El conector tipo enchufe M12 implica que los sensores de seguridad inductivos pueden conectarse a cualquier procesador de seguridad que se desee, incluidos relés de seguridad, módulos lógicos programables o controladores de seguridad. Además, la conexión al módulo “Safety Over IO-Link” de Balluff es para “enchufar y usar”.