Tira sensora capacitiva autoadhesiva de Balluff
"La flexibilidad está definida por la capacidad de cortar la tira sensora a la longitud que se desee", comenta Jack Moermond, Gerente de Comercialización de Productos Capacitivos de Balluff Inc., "con un alcance de detección de 108 mm a 850 mm. Además, el material de la tira permite que el sensor se adapte a las paredes del recipiente". La superficie adhesiva integrada puede adherirse fácilmente a la superficie de un recipiente sin usar ninguna otra clase de hardware. Con alimentación provista por un amplificador disponible por separado, el sensor puede proporcionar una salida analógica continua de voltaje, una salida analógica continua de corriente o un valor digital por IO-Link.
La flexibilidad de la cabeza de sensor, su instalación sencilla y la fácil integración a los controles se traducen en un ahorro de costos para los constructores de máquinas y los fabricantes de una gran variedad de industrias, desde el empaquetado hasta la automatización de fábricas.