Balluff simplifica la integración analógica con IO-Link
Con la presentación de un nuevo concentrador analógico con IO-Link, ahora Balluff resuelve estos desafíos y los torna tan sencillos como “enchufar y usar”.
"En Balluff, nos concentramos en simplificar los controles y la integración de una variedad de sensores y actuadores, al ofrecer una interfaz unificada para la conectividad a nivel del dispositivo. Este nuevo concentrador analógico IO-Link es un hito importante en nuestra trayectoria," dice Shishir Rege, Gerente de Comercialización de Redes y Seguridad.
El nuevo concentrador de mediciones analógicas de 8 canales de Balluff usa IO-Link para que todos los datos de las mediciones pasen de manera perfecta por un módulo maestro IO-Link hacia el controlador. "La manera tradicional en la cual se encaraba el tema de la integración analógica requería comprar costosos módulos convertidores de analógico a digital de 2 o 4 canales compatibles con el controlador en uso o bien comprar un módulo analógico remoto dependiente de una red específica. El nuevo concentrador analógico basado en IO-Link de Balluff elimina las desventajas de cualquiera de estos dos enfoques," agrega Rege.
Trabajando en conjunto con un bloque maestro IO-Link, el concentrador analógico expande la capacidad, de por sí sustancial, que el maestro tiene para alojar múltiples dispositivos analógicos en un único puerto IO-Link, lo cual hace que la arquitectura basada en IO-Link sea aún más flexible y económica. "El concentrador analógico ofrece a nuestros clientes la opción de usar ya sea nuestros sensores IO-Link dedicados o sensores analógicos convencionales, para aumentar la escala y ajustarse a nuestra solución. Este concentrador analógico mejora la amplia cartera de IO-Links de Balluff, y también permite construir arquitecturas de control modular resilientes para la compleja automatización actual, "agrega Rege.
Características y beneficios del concentrador analógico:
- Cada canal del concentrador analógico tiene entradas plenamente configurables para mediciones de voltaje, corriente o temperatura, lo cual permite un enfoque de integración flexible
- La resolución de la conversión de analógico a digital puede configurarse por canal como 10, 12, 14 o 16 bits, para satisfacer las exigencias de la aplicación
- Los valores de consigna basados en software pueden asignarse por canal, lo cual elimina la necesidad de enseñarle al sensor en forma física los valores de consigna; a su vez, esto reduce el tiempo de parada durante el reemplazo del sensor
- Elimina los largos tendidos de cables con protección y la necesidad de costosas tarjetas analógicas en el gabinete de control