Sensor de posición lineal inductivo compacto

Sistema de posicionamiento inductivo BIP04
Sistema de posicionamiento inductivo BIP04

Retroalimentación continua para manipuladores y pinzas

Balluff anuncia el lanzamiento del nuevo sensor de posición lineal inductivo compacto BIP04. El BIP04 proporciona una retroalimentación de posición lineal precisa y continua a un alcance de 17 mm, con un factor de forma extremadamente compacto. El BIP04 es ideal para la retroalimentación de posición en husillos de sujeción de máquinas herramienta, manipuladores neumáticos y cualquier otra aplicación que requiera retroalimentación de posición lineal en un espacio confinado.

“Este sensor de posición lineal inductivo es sumamente pequeño y es ideal para usarlo en cualquier aplicación de carrera corta donde ahorrar espacio es fundamental”, señala Scott Rosenberger, Gerente de Comercialización de Sensores de Medición. El BIP04 amplía la extensa línea de sensores en miniatura de Balluff que incluye sensores inductivos, fotoeléctricos y capacitivos con salidas discreta y de medición. Rosenberger añade: “En lugares donde otros sensores de posición no caben, este sensor puede proporcionar las mediciones o el posicionamiento de manipuladores o pinzas, y potenciar así las aplicaciones de fabricación flexibles”. Para los fabricantes, este sensor ofrece una mejora de la detección discreta al monitoreo continuo de posición.

El sensor de posición lineal inductivo compacto BIP04 está disponible en versión analógica 0-10 V, analógica 4-20 mA y en versión con interfaz IO-Link. Además, el BIP04 ofrece las siguientes características:

Características

  • Tecnología inductiva sin contacto que garantiza una operación fiable y una larga vida útil.
  • Alcance de medición con función de enseñanza en el campo que ofrece la máxima flexibilidad y posibilidades de personalización.
  • Carcasa totalmente rellena que brinda protección contra daños en entornos rigurosos de máquinas.