E/S modular distribuida en ind. procesamiento alimentos y bebidas

Balluff se complace en presentar los primeros módulos de E/S distribuida de la industria certificados por ECOLAB, con clasificación de protección IP69K, de montaje en máquina, con EtherNet/IP™, PROFINET® e IO-Link. Los usuarios finales y los constructores de máquinas de automatización en las industrias de los alimentos, la carne, los lácteos y las bebidas que deben cumplir requisitos estrictos de seguridad de los alimentos ahora pueden aprovechar todos los beneficios de la arquitectura de E/S modular distribuida para toda la conectividad de E/S y sensores requerida.

La cartera de módulos IP69K incluye E/S de red, maestros IO-Link y concentradores de E/S IO-Link. Estos módulos de E/S distribuida pueden montarse directamente en la máquina, más cerca de los sensores y los actuadores, para reducir los inconveniente en el cableado. Toda la cartera de módulos IP69K utiliza conexiones M12 estándares con los sensores para eliminar la necesidad de terminaciones de cables en el gabinete. Todos los módulos cuentan con diagnóstico incorporado para facilitar la integración y el mantenimiento.

La carcasa de acero inoxidable V4A (1.4571) certificada por ECOLAB con montaje elevado de dos orificios facilita la limpieza de estos módulos con fluidos a alta presión, vapor o sustancias químicas corrosivas.

Dado que cuenta con tecnología IO-Link incorporada, existen infinitas posibilidades para conectar gran cantidad de dispositivos inteligentes, dispositivos analógicos o sensores de E/S discreta y válvulas. Los concentradores de E/S IO-Link de Balluff, con capacidad de expansión, pueden aumentar la cantidad de puntos de E/S hasta 240 en un solo nodo de red, lo cual elimina el desorden de la red y los costos relacionados con las soluciones de E/S de red tradicionales. IO-Link permite a los constructores de máquinas incorporar el estado y la configuración de los sensores al controlador con el mismo cable para sensor M12 con clasificación para limpieza que se usa para los sensores estándares de 3 cables. La nueva cartera de módulos de E/S de Balluff que resisten la limpieza simplifica el diseño, la instalación y el mantenimiento de aplicaciones de E/S tradicionalmente difíciles.

La arquitectura modular distribuida se usa comúnmente en aplicaciones automotrices y de automatización en general. “Gracias a que ahora disponen de módulos IP69K, nuestros clientes de la industria de los alimentos y las bebidas pudieron simplificar sus arquitecturas de controles, reducir el uso de espacio costoso de gabinetes utilizando dispositivos de montaje en máquina y reducir el plazo de la comercialización”, señala Shishir Rege, Gerente de Comercialización de Redes y Seguridad de Balluff Inc. La configurabilidad completa de los dispositivos de E/S estándares, así como también de los dispositivos inteligentes IO-Link en el controlador, simplifica el diseño del sistema, reduce la posibilidad de errores humanos y facilita mucho la resolución de problemas, lo cual reduce el tiempo de parada para la producción y el tiempo de fabricación para los constructores de máquinas.