“El BOS 21M ADCAP representa Capacidades Avanzadas (ADvanced CAPabilities) que este sensor demuestra sin lugar a dudas con su funcionalidad programable”, comenta Jack Moermond, Gerente de Comercialización de Productos Fotoeléctricos de Balluff Inc. “No solo proporciona una cantidad de funcionalidades en un único sensor, sino que también usted puede programar los diversos modos de detección”. Un sensor puede configurarse como supresión de fondo, difuso, retrorreflectivo o de modo opuesto, y estos modos pueden cambiarse sobre la marcha para satisfacer las demandas de los procesos de fabricación flexibles o para admitir cambios de fórmula y formato durante la producción. Un número de pieza simplifica el diseño del equipo, independientemente de la aplicación de sensor requerida. En el caso de una planta, se puede usar un número de pieza para muchas aplicaciones, con lo cual se reducen los inventarios de piezas de repuesto.
No solo se pueden configurar modos de detección, sino que el sensor tiene la capacidad de proporcionar una lógica distribuida sencilla; por ejemplo, contar piezas, monitorear la velocidad y controlar las salidas en consecuencia. Con IO-Link, la instalación sencilla y la fácil integración de controles se traducen, para los constructores de máquinas, en un ahorro de costos de diseño, construcción y puesta en servicio; mientras que los fabricantes aprecian la capacidad de cambiar sensores inteligentes en caliente por medio de la funcionalidad de parametrización automática.