Concentrador de E/S IO-Link con alimentación de salida interrumpible segura

Subtítulo: Bus de alimentación de salida aislado eléctricamente

La dificultad de interrumpir en forma segura la alimentación de salida de un concentrador de E/S compatible con IO-Link y, al mismo tiempo, mantener el estado del dispositivo del lado de entrada del concentrador se resuelve con el nuevo módulo de E/S todo en uno BNI00CL de Balluff. Ahora, ya no es necesario cortar la alimentación de todo el concentrador de E/S a fin de asegurarse de que los circuitos de salida no reciban alimentación y sean seguros.

El nuevo concentrador de E/S facilita la integración de las aplicaciones IO-Link en las que se requiere la interrupción segura de las salidas. El bus de alimentación de salida está aislado eléctricamente del bus de alimentación de entrada. Durante una interrupción de seguridad, puede cortarse la alimentación de salida mientras se mantienen el estado actual de las entradas y la comunicación por IO-Link. Esto simplifica el diagnóstico durante el evento y garantiza una recuperación rápida del sistema después de que se restablece una parada de emergencia.

Este producto ofrece hasta 8 entradas y 8 salidas en el mismo módulo. Cada salida puede proporcionar hasta 2 A de alimentación a 24 V CC con una capacidad máxima de 9 A para el bloque de E/S. El concentrador cuenta con certificación de TÜV para su uso en una cadena de seguridad para lograr un nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) 2 de conformidad con la norma EN 61508 y un nivel de rendimiento (Performance Level, PL) d de conformidad con la norma ISO 13849.

Al igual que con cualquier otro dispositivo de red IO-Link de Balluff, la versión estándar cuenta con mejoras como diagnóstico a nivel del puerto, protección contra cortocircuitos a nivel del puerto y una facilidad general de integración. Con su clasificación de protección contra ingreso de líquidos IP67, su diseño robusto, sus salidas de gran potencia (capaces de controlar válvulas hidráulicas y neumáticas de gran resistencia) y su certificación de seguridad de TÜV, este nuevo e innovador concentrador de E/S puede satisfacer la mayoría de las necesidades de E/S discreta..., incluso en casos en los que la interrupción segura de la alimentación de salida constituye una preocupación.