Encoder magnético - Incremental y absoluto

Sistema de encoder magnético
Sistema de encoder magnético

Interfaz incremental con posición absoluta a demanda

En igualdad de condiciones, los encoders de posición absoluta se prefieren a los encoders incrementales. Sin embargo, los encoders absolutos pueden ser costosos y, a veces, son difíciles de integrar en un sistema de control existente. El nuevo encoder magnético de cuadratura absoluta BML S1G de Balluff resuelve estos problemas proporcionando información de posición de cuadratura A/B tradicional y, además, ofrece la capacidad de obtener la posición absoluta a demanda. Esta funcionalidad, que somos los primeros en presentar en la industria, mantiene la facilidad y simplicidad de los encoders incrementales con el beneficio agregado de la posición absoluta, y elimina la necesidad de volver a realizar la búsqueda del objetivo.

“El encoder lineal magnético de cuadratura absoluta BML S1G ofrece lo mejor de ambos mundos”, explica Scott Rosenberger, Gerente de Comercialización de Productos para los productos de medición de Balluff. La señal de cuadratura A/B tradicional puede integrarse fácilmente en cualquier sistema de control con una interfaz de contador de alta velocidad. La información de posición absoluta, que también se transmite como una “ráfaga” de cuadratura A/B, no requiere hardware adicional. Rosenberger agrega: “Esto es muy importante para los clientes de la industria de la automatización de fábricas que quieren actualizar el rendimiento y la eficiencia de sus máquinas sin la necesidad de tener que realizar un gran cambio de hardware”.

Esta innovación en la tecnología de los encoders lineales magnéticos constituye un avance significativo en capacidad y facilidad de integración. En la actualidad, incluso las aplicaciones de movimiento más dinámicas y exigentes pueden actualizarse para incluir la retroalimentación de la posición absoluta, sin un aumento consiguiente en el costo del hardware de control ni los costos fijos de programación. Algunas características para destacar:

Características

  • Elimine la necesidad de movimientos de búsqueda del objetivo
  • Longitudes de medición de hasta 48 metros
  • Exactitud de posición hasta 20 µm
  • Incluye LED de estado integrados para monitorear las condiciones con solo un vistazo