Nuevo lector de RFID de UHF BIS VU-320 de Balluff para fabricación flexible

UHF de alcance corto
UHF de alcance corto

Ampliación de las capacidades de la exitosa plataforma de RFID multifrecuencia BIS V

Para extender el éxito logrado con la plataforma de RFID BIS V, Balluff comenzó hace poco a completar pedidos en Norteamérica y Europa del tan anticipado lector de frecuencia ultraalta (ultra high frequency, UHF) BIS VU-320. Este lector añade capacidades de frecuencia ultraalta (UHF) al procesador multicanal BIS V que ahora puede aceptar lectores en frecuencias baja (LF), alta (HF) y ultraalta (UHF).

Además, las tres frecuencias pueden operar en forma simultánea. Para mercados que requieren principios de fabricación flexible como la industria automotriz, la de ensamblaje y & la de empaquetado,la capacidad de integrar las aplicaciones de trazabilidad con un procesador ha hecho que las soluciones de RFID sean todavía más económicas y ha simplificado la arquitectura de RFID.

"La fuerza que impulsó el desarrollo del lector VU-320 fue la necesidad de leer tags a distancias de entre 1 y 3 pies" señaló Wolfgang Kratzenberg, Gerente de Comercialización de Identificación Industrial de Balluff. "El alcance de lectura típico de los lectores de LF y HF es de apenas unas pulgadas." Con la mayoría de los lectores de UHF, el alcance de lectura puede extenderse hasta 20 pies o más, lo que hace que sea imposible individualizar un único tag en una línea de producción.

"Este lector será perfecto para las aplicaciones de fabricación flexibles en las que el alcance de lectura varía entre algunos milímetros y un metro, según el tamaño del producto que se está fabricando."

Al igual que con los demás lectores de RFID de Balluff, el VU-320 está construido para soportar entornos de fabricación complicados, gracias a su clasificación IP67. Cuenta con cuatro LED sumamente visibles que simplifican el proceso de resolución de problemas, ya que eliminan la necesidad de acceder a un servidor web o PLC para determinar si se está leyendo un tag o si la antena está enviando una señal. Dado que el VU-320 es parte de la cartera de productos BIS V, puede comunicarse mediante Profibus®, Profinet®, EtherNet/IP™, CC-Link, EtherCAT® y TCP/IP. También hay disponible una línea completa de accesorios de montaje y cables de conexión.

 

Características

  • Fácil instalación y resolución de problemas con LED de estado de gran tamaño

  • UHF Frecuencia ultraalta para leer hasta 50 tags a la vez

  • Alcances de lectura de hasta 1 metro, según el entorno

  • Listo para la integración con aplicaciones de internet de las cosas industrial (Industrial Internet of Things, IIoT)