Con la incorporación de estos nuevos sensores Factor 1, Balluff expande su amplia línea de productos de soluciones de sensores para solucionar problemas diseñadas para aplicaciones de soldadura rigurosas. Esto resulta extremadamente valioso para los proveedores de la industria automotriz, dado que la tendencia hacia automóviles de peso más ligero ha derivado en el uso más frecuente de nuevas variedades de metales, estructuras de aluminio y ensamblajes de múltiples metales.
"Los nuevos sensores Factor 1 M18 proporcionan más flexibilidad en las aplicaciones de soldadura, donde se necesitan alcances de detección más largos o cuando un cliente está trabajando con materiales no ferrosos", asegura Shawn Day, Gerente de Comercialización de Productos para Detección de Objetos, "y una aplicación común incluye la soldadura por gas inerte, en la que se usa material ferroso o no ferroso". Los nuevos sensores Factor 1 M18 están disponibles con recubrimiento resistente a las salpicaduras de soldadura y con circuitos inmunes a campos de soldadura, para la máxima protección en entornos de soldadura hostiles.