Sensor de posición lineal de estilo de varilla en el cilindro de Balluff con IO-Link

BTL6 con IO Link
BTL6 con IO Link

Posicionamiento hidráulico continuo inteligente del líder del mercado de IO-Link

Balluff ha ampliado su cartera de sensores con IO-Link con la adición del sensor de posición lineal de estilo de varilla BTL6 con interfaz IO-Link 1.1. Idealmente apto para la retroalimentación continua de posición de cilindros hidráulicos, el sensor de estilo de varilla BTL6 utiliza tecnología magnetorrestrictiva probada en el campo y en el tiempo para proporcionar una medición precisa y continua de la posición y la velocidad a longitudes de carrera de hasta 180 in.

Según Scott Rosenberger, Gerente de Comercialización de Productos para los sensores de medición de Balluff, la adición de la interfaz IO-Link proporciona ventajas significativas, en especial, cuando se la compara con el enfoque más tradicional que consiste en utilizar interfaces analógicas para la retroalimentación de posición de cilindros hidráulicos. "Al utilizar IO-Link como interfaz en las aplicaciones de monitoreo de posición lineal se eliminan todos los problemas asociados con la implementación y el manejo de señales analógicas en entornos industriales", afirma Rosenberger. Los cálculos de ruido, conexión a tierra y mediciones son cosa del pasado. "La implementación de IO-Link versión 1.1 permite transmitir mayor cantidad de datos a mayor velocidad y posibilita la incorporación de una funcionalidad avanzada, que incluye comunicación bidireccional, diagnóstico al nivel del sensor y parametrización basada en red", agrega Rosenberger. A través de la interfaz IO-Link, el sensor informa las unidades de ingeniería en micrómetros, eliminando completamente la matemática del controlador para convertir datos analógicos a digitales.

 

Características:

  • Resolución de posición hasta 5 µm
  • Longitud de carrera hasta 4572 mm (180 in)
  • Medición simultánea de posición y velocidad
  • Operación sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil