Sensor láser de medición de alta resolución de Balluff con IO-Link

BOD24K
BOD24K

Medición y posicionamiento fiables con integración sencilla

Balluff se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva familia de sensores de medición de distancia BOD 24K. La configuración puede realizarse directamente mediante IO-Link o desde la pantalla integrada. Esta familia de sensores amplía la cartera de sensores fotoeléctricos líderes en la industria de Balluff que incluye todos los modos de detección estándares, además de sensores en miniatura con carcasas de diversos tamaños y materiales.

“La familia BOD 24K satisface la creciente demanda de medición óptica precisa”, comenta Jack Moermond, Gerente de Comercialización de Productos Fotoeléctricos de Balluff Inc., “con un alcance de detección de hasta 650 mm. Además, las funciones de diagnóstico IO-Link permiten el mantenimiento preventivo para garantizar la mayor productividad”. Como alternativa a IO-Link, hay disponibles interfaces analógicas (voltaje y corriente), además de salidas de conmutación discretas que también pueden configurarse desde la pantalla integrada.

Con IO-Link, la instalación sencilla y la fácil integración de controles se traducen, para los constructores de máquinas, en un ahorro de costos de diseño, construcción y puesta en servicio; mientras que los fabricantes sacan provecho de la capacidad de cambiar sensores inteligentes en caliente por medio de la funcionalidad de parametrización automática. La familia BOD 24K fue diseñada para adaptarse a una amplia diversidad de industrias, desde las industrias automotriz, de máquinas herramienta y de empaquetado hasta la automatización de fábricas.

 

Características

  • Gran flexibilidad mediante varias opciones de configuración a través de IO-Link o por pantalla
  • Instalación y cableado sencillos y económicos con orientación por un menú intuitivo
  • Carcasa compacta rígida con protección IP67, probada por ECOLAB
  • Tiempo de parada reducido y operación más estable mediante configuración, diagnóstico e información de estado en línea a través de IO-Link