Sistema de lectura/escritura todo en uno de RFID de Balluff para EtherNet/IP™

Procesador, antena y switch en una carcasa compacta

Balluff se complace en anunciar la ampliación de la familia de productos de lectura/escritura todo en uno de RFID con la inclusión de la comunicación a través de EtherNet/IP™. El diseño de la robusta carcasa, que ocupa poco espacio, elimina la maraña de tendidos de cables hasta el gabinete de control y simplifica las aplicaciones de trazabilidad por RFID en los procesos de fabricación. Este sistema puede funcionar con una conexión directa al PLC o pueden conectarse múltiples cabezas en cadena radial con una única conexión Ethernet hasta el PLC.

“Uno de los grandes beneficios para nuestros clientes es que simplifica la arquitectura de red”, afirma Wolfgang Kratzenberg, Gerente de Comercialización de Productos para Identificación Industrial. “Ampliar la aplicación mediante una sencilla conexión en cadena radial no solo resulta eficiente, sino que también hace que el mantenimiento y la instalación sean más fáciles que nunca”.

Diseñado para soportar las condiciones de entornos de fabricación rigurosos, el sistema de lectura/escritura todo en uno de RFID cuenta con una carcasa de metal con clasificación IP67 y LED altamente visibles. En las conexiones de alimentación y Ethernet, se usan conectores y cables M12 estándar. Además, puede leer y escribir grandes cantidades de datos de tags a velocidades que marcan un ejemplo para la industria, incluidos tags montados directamente sobre metal.

En definitiva, el sistema es una solución sumamente escalable para aumentar la visibilidad en la línea de producción. Los sistemas de lectura/escritura todo en uno de RFID, utilizados tradicionalmente para aplicaciones de ensamblaje paletizado o trabajo en proceso, permiten alcanzar el nivel Industry 4.0 mediante una fabricación flexible y una producción eficiente, además de proporcionar una trazabilidad sin precedentes en el proceso, con visibilidad en todos los niveles de la organización. Esta arquitectura simplificada elimina los gastos innecesarios en equipo, con lo cual el retorno sobre la inversión es más rápido.