Balluff suma el sensor de distancia con tecnología de tiempo de vuelo a la familia 23K

Balluff suma el sensor de distancia con tecnología de tiempo de vuelo a la familia 23K

BOD 23K

Ampliación de la popular familia de sensores fotoeléctricos 23K con medición.

Para las aplicaciones de automatización de fábricas desde el empaquetado hasta el ensamblaje de automóviles, el sensor de distancia más reciente de Balluff utiliza tecnología de tiempo de vuelo que permite la detección de objetos a distancias mayores incluso con características de superficie complejas. El sensor BOD 23K facilita la integración y configuración mediante la incorporación de salidas flexibles y configuración por pulsadores.

Al igual que toda la cartera de productos 23K, la carcasa de este sensor cuenta con clasificación IP69K y certificación de Ecolab para aplicaciones de alimentos y bebidas. Para aplicaciones de ensamblaje de la industria automotriz, el alcance de 5 metros, la resolución <5 mm y el láser clase 1 proveen las características adecuadas para las aplicaciones de posicionamiento y prueba de errores excepcionales. "Los puntos de enseñanza configurables combinados con una salida analógica de voltaje/corriente escalable permiten lograr aplicaciones de fabricación flexibles", cuenta Jack Moermond, Gerente de Comercialización de Productos para sensores fotoeléctricos.

"La incorporación de este sensor de medición de distancia completa la familia de productos 23K", agrega Moermond. La cartera completa incluye versiones con supresión de fondo con detección de fuentes de luz roja, clase 1 y clase 2, y alcances de hasta 800 mm. Versiones difusas con fuentes de luz roja y clase 2, y alcances de hasta 2 metros. Versiones retrorreflectivas polarizadas con fuentes de luz roja y clase 1, y alcances de hasta 14 metros. Versiones de modo opuesto con fuentes de luz roja y clase 1, y alcances de hasta 30 metros. Las versiones con supresión de fondo son fáciles de configurar con potenciómetros, mientras que los demás modos se configuran con enseñanza por pulsadores.

 

Beneficios

  • Detección de posición fiable, independientemente del material o de las características de la superficie
  • Integración flexible con salidas configurables y fácil configuración con pulsadores
  • Medición precisa y confiable con alta repetibilidad y buena resolución
  • Un número de pieza se adapta a muchas aplicaciones: salida analógica de voltaje/corriente escalable, salidas PNP/NPN, NA/NC discretas seleccionables con función de ventana