Sensores inductivos Balluff con clasificación de seguridad para Safety Over IO-Link

Sensores inductivos Balluff con clasificación de seguridad para Safety Over IO-Link

Sensores inductivos de seguridad

Detecte metal en forma fiable con estos sensores robustos que no tienen desgaste

Balluff tiene el placer de anunciar el lanzamiento de una familia completa de sensores de seguridad inductivos. Estos dispositivos pueden conectarse de forma sencilla y poco costosa al módulo “Safety Over IO-Link” de Balluff, lo cual permite a los integradores implementar una completa solución de seguridad, detección para automatización y redes.

Estos sensores detectan el acercamiento de objetivos de metal sin contacto directo, y no requieren un actuador de acoplamiento especial. Esto significa que pueden generarse señales de seguridad de posición y fin de carrera, o pueden detectarse los portapiezas metálicos directamente. Los sensores también son aptos como transmisores de pulsos para contar tareas y detección de velocidad. Están disponibles en factores de forma estándares en la industria, incluidos M12, M18, M30 y Q40.

La familia de productos incluye dispositivos con nivel de rendimiento (performance level, PL) “d” y nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) CL 2 y PLe/SIL CL 3, lo cual brinda a los clientes la flexibilidad de satisfacer las necesidades de precio/rendimiento de seguridad de su aplicación. El conector tipo enchufe M12 implica que los sensores de seguridad inductivos pueden conectarse a cualquier procesador de seguridad que se desee, incluidos relés de seguridad, módulos lógicos programables o controladores de seguridad. Además, la conexión al módulo “Safety Over IO-Link” de Balluff es para “enchufar y usar”.