Tira sensora capacitiva autoadhesiva de Balluff

Tira sensora capacitiva autoadhesiva de Balluff

La última innovación en detección de nivel

Balluff se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva tira sensora capacitiva autoadhesiva. La cabeza de sensor autoadhesiva es adecuada para la detección de nivel continua y sin contacto de líquidos o materiales a granel en una amplia gama de recipientes no metálicos. Esta cabeza de sensor se suma a la cartera de sensores capacitivos líder en la industria de Balluff, que incluye la detección de nivel u objetos, tecnologías mejoradas y sensores en miniatura en una gran variedad de tamaños de carcasa y materiales.

"La flexibilidad está definida por la capacidad de cortar la tira sensora a la longitud que se desee", comenta Jack Moermond, Gerente de Comercialización de Productos Capacitivos de Balluff Inc., "con un alcance de detección de 108 mm a 850 mm. Además, el material de la tira permite que el sensor se adapte a las paredes del recipiente". La superficie adhesiva integrada puede adherirse fácilmente a la superficie de un recipiente sin usar ninguna otra clase de hardware. Con alimentación provista por un amplificador disponible por separado, el sensor puede proporcionar una salida analógica continua de voltaje, una salida analógica continua de corriente o un valor digital por IO-Link.

La flexibilidad de la cabeza de sensor, su instalación sencilla y la fácil integración a los controles se traducen en un ahorro de costos para los constructores de máquinas y los fabricantes de una gran variedad de industrias, desde el empaquetado hasta la automatización de fábricas.

Características funcionales:

  • Flexible por corte a medida de 108 mm a 850 mm
  • Montaje externo en recipientes no metálicos
  • Conectividad de datos analógica o IO-Link
  • Instalación fácil y sencilla con autoadhesión