Encoder lineal absoluto Balluff con SIL 2 para la seguridad de la máquina

Encoder lineal absoluto Balluff con SIL 2 para la seguridad de la máquina

Encoder magnético con SIL 2

Retroalimentación de posición altamente precisa y dinámica para poner en movimiento la máquina de manera segura

Balluff anuncia que el encoder lineal magnético absoluto BML serie S1G ahora está disponible con certificación SIL 2. La certificación SIL 2 significa que se puede usar el BML S1G de alto rendimiento en las aplicaciones de seguridad de la máquina.

El encoder absoluto BML S1G ya es una opción líder en su clase para la retroalimentación de posición altamente precisa y dinámica. La nueva certificación SIL 2 permite a los diseñadores de máquinas aprovechar este sistema de retroalimentación de posición absoluta de alto rendimiento, con el valor agregado de que cuenta con las aplicaciones de seguridad de la máquina en un único dispositivo. Scott Rosenberger, Gerente de Comercialización de Productos responsable de los productos de medición de Balluff, destaca el valor de la clasificación SIL 2 y agrega: “la clasificación SIL 2 significa que el sistema BML se puede usar conjuntamente con un controlador de seguridad en aplicaciones críticas, como aquellas en que debe impedirse el movimiento de la máquina o reducirlo a una velocidad que se considere segura”. De acuerdo con Rosenberger, el BML S1G con SIL 2 permite a los usuarios implementar funciones de seguridad como Velocidad con Límite de Seguridad (Safely Limited Speed, SLS), Parada Segura 1 (Safe Stop 1, SS1) y Desactivación Segura del Par Motor (Safe Torque Off, STO).

Algunas de las características del BML S1G con SIL 2 incluyen:

  • Seguridad certificada: Cumple con los requisitos de la norma DIN EN ISO 13849-1:2015, Directiva de Máquinas, Nivel de Rendimiento D
  • Ahorra tiempo: Fácil de configurar; no requiere configuración de la retroalimentación de posición
  • Precisión en distancias largas: Longitudes de medición de hasta 48 metros y una resolución de posición de hasta 1 µm
  • Conveniente: Funciones integradas de parametrización y diagnóstico