Nuevo sensor fotoeléctrico inteligente IO-Link de 18 mm de Balluff

Nuevo sensor fotoeléctrico inteligente IO-Link de 18 mm de Balluff

BOS 18M con IO-Link

“Esta nueva familia de sensores fortalece definitivamente la posición de Balluff como la compañía líder en IO-Link”, señala Jack Moermond, Gerente de Comercialización de Productos Fotoeléctricos de Balluff Inc., “ya que proporciona sensores estándares con conectividad IO-Link que no está disponible en la competencia”. Esta familia de sensores incluye los modos de operación difuso, retrorreflectivo y modo opuesto.

Los sensores tubulares tienen múltiples modos de salida que incluyen los modos de detección de punto único, de ventana y de dos puntos con funcionalidades de enseñanza estándares o dinámicas. Con IO-Link, la instalación sencilla y la fácil integración de controles se traducen, para los constructores de máquinas, en un ahorro de costos de diseño, construcción y puesta en servicio, mientras que los fabricantes aprecian la capacidad de cambiar sensores inteligentes en caliente por medio de la funcionalidad de parametrización automática.

Características

  • Modos difuso, retrorreflectivo y modo opuesto
  • Diagnóstico con IO-Link que incluye bajo voltaje, sobretemperatura y detección de emisor
  • Indicador de estabilidad/margen
  • Luz roja visible para facilitar la alineación
  • Carcasa de metal robusta