Nueva generación de sensores inductivos Factor 1

Nueva generación de sensores inductivos Factor 1

Módulos E/S

Detección de objetos para metales ferrosos y no ferrosos

Balluff se complace en introducir una nueva línea de sensores inductivos Factor 1 M18 para uso en el mercado de proveedores de la industria automotriz. Esta cartera de productos proporciona alcances de detección extendidos, para mejorar la capacidad de supervivencia de los sensores en aplicaciones de carga de piezas, y está disponible con factores de forma de carcasa larga o corta opcionales.

Con la incorporación de estos nuevos sensores Factor 1, Balluff expande su amplia línea de productos de soluciones de sensores para solucionar problemas diseñadas para aplicaciones de soldadura rigurosas. Esto resulta extremadamente valioso para los proveedores de la industria automotriz, dado que la tendencia hacia automóviles de peso más ligero ha derivado en el uso más frecuente de nuevas variedades de metales, estructuras de aluminio y ensamblajes de múltiples metales.

"Los nuevos sensores Factor 1 M18 proporcionan más flexibilidad en las aplicaciones de soldadura, donde se necesitan alcances de detección más largos o cuando un cliente está trabajando con materiales no ferrosos", asegura Shawn Day, Gerente de Comercialización de Productos para Detección de Objetos, "y una aplicación común incluye la soldadura por gas inerte, en la que se usa material ferroso o no ferroso". Los nuevos sensores Factor 1 M18 están disponibles con recubrimiento resistente a las salpicaduras de soldadura y con circuitos inmunes a campos de soldadura, para la máxima protección en entornos de soldadura hostiles.

 

La nueva generación de sensores Factor 1 ofrece las características adicionales que se detallan a continuación:

  • Alcances extendidos para materiales ferrosos y no ferrosos
  • IP68 para entornos de aplicaciones rigurosos
  • Recubrimiento resistente a las salpicaduras de soldadura
  • Clasificación de temperatura ampliada (-40…+85°)