Nuevo láser de largo alcance de 20 metros, de Balluff

Nuevo láser de largo alcance de 20 metros, de Balluff

Sensor fotoeléctrico de largo alcance

Este producto amplía notablemente la cartera de sensores fotoeléctricos de detección de distancia

“La familia de sensores fotoeléctricos de medición de larga distancia (BOD 37M) satisface la creciente demanda de medición óptica precisa con un alcance de detección de hasta 20 metros y una resolución de 1 mm”, comenta Jack Moermond, Gerente de Comercialización de Productos Fotoeléctricos de Balluff Inc. “Además, la versión universal tiene una pantalla integrada que muestra la distancia en milímetros”. La versión estándar está disponible con salida analógica de voltaje o de corriente; en cambio, la versión universal tiene ambas salidas analógicas, RS485 y dos salidas discretas configurables.

La instalación y la integración son sencillas con los pulsadores de enseñanza, lo que se traduce en ahorros de costos para los constructores de máquinas y los fabricantes en una amplia variedad de industrias desde la industria automotriz, la manipulación de materiales, las máquinas herramienta y el empaquetado hasta la automatización de fábricas.

  • Medición fiable independientemente de la superficie con tecnología de tiempo de vuelo
  • Instalación rápida y fácil con pulsadores de enseñanza en lugar de cables de enseñanza
  • Alcance de medición hasta 20 metros con resolución de 1 mm
  • Carcasa de metal robusta y compacta con clasificación IP67