Sensores de horquilla de acero inoxidable

Sensores de horquilla de acero inoxidable

Robustos sensores autónomos de modo opuesto

La línea líder de sensores fotoeléctricos de horquilla de Balluff ahora incluye los robustos sensores autónomos de modo opuesto, de acero inoxidable con clasificación IP69K, diseñados para los entornos más complejos. Estos robustos sensores incorporan una carcasa de acero inoxidable 316L resistente a las soluciones de limpieza agresivas, los refrigerantes y los lubricantes. Gracias a la protección proporcionada por la carcasa, estos sensores son una opción ideal para las industrias de alimentos y bebidas, empaquetado, metalurgia y farmacéutica.

Disponibles en anchos de 50 mm y 80 mm, estos sensores incluyen salidas normalmente abiertas y normalmente cerradas para resolver la mayoría de las aplicaciones y permitir la fácil integración a los esquemas de control. Las poderosas fuentes de luz infrarroja resuelven aplicaciones con niebla y otras partículas transportadas por el aire, y la luz roja permite la fácil alineación en las aplicaciones generales. Los LED para indicación de alimentación y conmutación en el conector permiten una fácil resolución de problemas y determinación del estado del sensor.

La serie “F” de sensores de ranura u horquilla C/U está compuesta por sensores universales autónomos, de modo opuesto. Estos nuevos sensores complementan la extensa línea de sensores fotoeléctricos de horquilla de Balluff que incluyen fuentes de luz roja, infrarroja, luz roja puntiforme y láser. Esta familia de sensores también incluye versiones para detección transparente, detección de líquidos y salidas analógicas para el posicionamiento de bordes.

Industrias: de alimentos y bebidas, farmacéutica, de semiconductores, ciencias de la vida, automotriz y de perfilado de metales

 

Características

  • Carcasa de acero inoxidable 316L IP69K
  • LED en el conector
  • Fuentes de luz roja y luz infrarroja
  • Salidas normalmente abiertas y normalmente cerradas
  • Fácil instalación. No requiere alineación
  • Óptica de polimetilmetacrilato (PMMA) para aplicaciones de alimentos y bebidas