BCC00NU - BIS C-512-PU-05

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Elija la conexión correcta para transmitir señales, datos y potencia de forma fiable dentro de su aplicación. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

  • características clave
    Conexión
    Conector macho especial-Conector hembra, recto
    Cable
    PUR blindado Negro, 5.00 m, Apto para cadenas de arrastre
    Número de conductores
    7
    sección de conductor
    0.25 mm²
    Temperatura del cable, posicionamiento fijo
    -50...80 °C
    Temperatura del cable, posicionamiento flexible
    -25...80 °C
    Grado de protección
    montado
    Homologación/conformidad
    EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Modelos CAD
    BCC00NU - BIS C-512-PU-05
    Disposición
    descargar PDF
    Vista del producto
    0.01 MB