BCC0637 - BCC M425-M423-3A-302-PX43T2-010

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Nuestros robustos latiguillos de conexión transmiten señales, datos y potencia siempre de forma fiable y segura. Elija la conexión correcta para la aplicación de su sector industrial. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

  • características clave
    Cable
    PUR Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
    Conexión 1
    M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
    Conexión 2
    M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
    Indicador de tensión de servicio
    LED verde / no
    Indicación de funcionamiento (Pin 4)
    LED amarillo
    Número de conductores
    3
    Temperatura del cable, posicionamiento fijo
    -50...90 °C
    Temperatura del cable, posicionamiento flexible
    -25...90 °C
    Tensión de servicio Ub
    30 VDC
    Corriente nominal (40 °C)
    4.0 A
    Grado de protección
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Homologación/conformidad
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Modelos CAD
    BCC0637 - BCC M425-M423-3A-302-PX43T2-010
    Disposición
    descargar PDF
    Declaración de conformidad
    Todos los idiomas - 0.22 MB
    Vista del producto
    0.02 MB