BCC0AN8 - BCC M415-0000-1A-001-EX43T2-200

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Elija la conexión correcta para transmitir señales, datos y potencia de forma fiable dentro de su aplicación. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

  • características clave
    Conexión
    M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
    Cable
    TPE Amarillo, 20.00 m, Apto para cadenas de arrastre
    Número de conductores
    3
    sección de conductor
    22 AWG
    Temperatura del cable, posicionamiento fijo
    -50...105 °C
    Temperatura del cable, posicionamiento flexible
    -25...105 °C
    Tensión de servicio Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Corriente nominal (40 °C)
    4.0 A
    Grado de protección
    IP67, IP68, IP69K
    Homologación/conformidad
    cULus, EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Modelos CAD
    BCC0AN8 - BCC M415-0000-1A-001-EX43T2-200
    Disposición
    descargar PDF
    Vista del producto
    0.01 MB