BCC0FT8 - BCC M424-0000-2A-003-EX44T2-020

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Elija la conexión correcta para transmitir señales, datos y potencia de forma fiable dentro de su aplicación. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

  • características clave
    Conexión
    M12x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado
    Cable
    TPE Amarillo, 2.00 m, Apto para cadenas de arrastre
    Número de conductores
    4
    sección de conductor
    22 AWG
    Temperatura del cable, posicionamiento fijo
    -50...105 °C
    Temperatura del cable, posicionamiento flexible
    -25...105 °C
    Tensión de servicio Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Corriente nominal (40 °C)
    4.0 A
    Grado de protección
    IP67, IP68, IP69K
    Homologación/conformidad
    cULus, EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Modelos CAD
    BCC0FT8 - BCC M424-0000-2A-003-EX44T2-020
    Disposición
    descargar PDF
    Vista del producto
    0.44 MB